CBユニットアダプター 3 極

品番: SV 9345730

サーキットブレーカーの多様な、そして簡素化された取り付けを実現する CB ユニットアダプター。

品番:
SV 9345730
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
同梱品
接続テープ
スライドブロック
定格電流 最大
400 A
定格電圧
690 V、三相
注記:
出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
電気的数値 UL (SCCR)
65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 400 A、DIVQ / 7
ケーブル引き出し口
適用バスバーシステム間隔
60 mm
極数
3 極
寸法:
幅: 140 mm
高さ: 345 mm
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
適用メーカー (タイプ)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
GE (FG400)
Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
Schrack (MC3)
Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
Terasaki (E400, S400, H400, L400)
取得認証
UL
1パック
1 個
純質量
2.831 kg
総質量
2.963 kg
銅の含有量 (kg / 個)
1.533
関税率番号
85369095
EAN
4028177680036
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV Circuit-breaker component adaptor, 400 A, 690 V, 3-pole, cable outlet bottom, with connection straps
取得認証
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Short-circuit resistance diagram
詳細技術情報