NHヒューズ断路器 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)

品番: SV 9343230

品番:
SV 9343230
仕様
60 mm バスバーシステム用
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94 適合
コンタクトレール:電解銅、銀メッキ
塗装色
シャーシRAL 7035
カバー:RAL 7035/7001
銅板フレックスバーのカップリングサイズ
クランプ接続範囲 (幅): 50 mm
クランプ接続範囲 (高さ): 10 mm
適用バスバーシステム間隔
60 mm
ケーブル引き出し口
上/下
電源接続
ねじ M10
定格作動電流 最大
400 A
定格電圧
400 V~690 V、三相
適用NHヒューズサイズ
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法:
幅: 210 mm
高さ: 298 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
10 ‐ 240 mm²
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
極数
3 極
電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)
はい
丸型ケーブル断面積
10 ‐ 240 mm²
1パック
1 個
純質量
3.2 kg
総質量
3.52 kg
銅の含有量 (kg / 個)
1
関税率番号
85369095
EAN
4028177540415
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
製品説明
SV NH fuse-switch disconnector, size 2, 400 A, 400-690 V, 3-pole, screw M10, with electronic fuse monitoring
取得認証
CQC-CCC
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Technical Data sheet
詳細技術情報