- 品番:
- SV 9343150
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94 適合
コンタクトレール:電解銅、銀メッキ
- 塗装色
- シャーシRAL 7035
カバー:RAL 7035/7001
- 銅板フレックスバーのカップリングサイズ
- クランプ接続範囲 (幅): 32 mm
クランプ接続範囲 (高さ): 10 mm
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- ケーブル引き出し口
- 上/下
- 電源接続
- ねじ M10
- 定格作動電流 最大
- 250 A
- 定格電圧
- 690 V、三相
- 適用NHヒューズサイズ
- 1
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
- 寸法:
- 幅: 184 mm
高さ: 298 mm
- 丸型ケーブルの接続サイズ
- 10 ‐ 150 mm²
- 適用バスバー
- 高さ: 5, 10 mm
- 極数
- 3 極
- Cross section round conductor
- 10 ‐ 150 mm²
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.798 kg
- 総質量
- 2.804 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.44
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177540378
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- 製品説明
-
SV NH fuse-switch disconnector, size 1, 250 A, 690 V, 3-pole, screw M10, with electromechanical fuse monitoring