NHヒューズ断路器 電気機械式ヒューズ監視付き (MSÜ)

品番: SV 9344.050

品番:
SV 9344.050
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94 適合
コンタクトレール:電解銅、銀メッキ
塗装色
シャーシRAL 7035
カバー:RAL 7035/7001
銅板フレックスバーのカップリングサイズ
クランプ接続範囲 (幅): 20 mm
クランプ接続範囲 (高さ): 5 mm
for mounting plate assembly
はい
ケーブル引き出し口
上/下
電源接続
ねじ M8
定格作動電流 最大
160 A
定格電圧
690 V、三相
適用NHヒューズサイズ
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法:
幅: 106 mm
高さ: 194 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
10 ‐ 95 mm²
極数
3 極
1パック
1 個
純質量
1 kg
総質量
1.172 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.15
関税率番号
85369095
EAN
4028177540552
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
製品説明
SV NH fuse-switch disconnector, size 00, 160 A, 690 V, 3-pole, screw M8, with electromechanical fuse monitoring, for mounting plate assembly
取得認証
CQC-CCC
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
データシート
一般技術情報
詳細技術情報