NHヒューズブレーカー

品番: SV 9346030

品番:
SV 9346030
材質
グラスファイバー強化型ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
コンタクトレール:銀メッキされた硬銅
塗装色
シャーシRAL 7035
カバー:RAL 7001
ハンドルは、RAL 7016
同梱品
固定フック 3個
適用バスバーシステム間隔
100 mm
ケーブル引き出し口
上/下
電源接続
ねじ M8
定格作動電流 最大
160 A
定格電圧
690 V、三相
適用NHヒューズサイズ
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法:
幅: 50 mm
高さ: 400 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
2.5 ‐ 95 mm²
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
極数
3 極
丸型ケーブル断面積
2.5 ‐ 95 mm²
1パック
1 個
純質量
1.18 kg
総質量
1.259 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.65
関税率番号
85365080
EAN
4028177628779
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
製品説明
SV NH slimline fuse-switch disconnector, size 00, 160 A, 690 V, 3-pole, screw M8, 100 mm
取得認証
CQC-CCC
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報