NH ヒューズスイッチディスコネクターモジュール

品番: SV 9666400

マウンティングプレートの構築のための、NHヒューズ断路器の使用に適しています。カバーは封印できます。

品番:
SV 9666400
製品説明
NH ヒューズスイッチディスコネクターをマウンティングプレートに取り付ける場合に使用します。カバーは封印可能。
材質
カバー:ポリスチレン
クロスビーム:鋼板
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
NH ヒューズ スイッチディスコネクター サイズ 2 (9344.210/.230/.250) を 2個、あるいはサイズ 3 (9344.310/.330/.350) を 1個使用する場合は、モジュールユニットとして、仕切りクロスロッド 9666.420 と接触防止モジュール 9666.060 をご使用ください
寸法:
幅: 250 mm
高さ: 450 mm
サイズ
幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 1
高さユニット (U) = 150 mm/U: 3
適用品番
9344.100
9344.110
9344.130
9344.150
適用サイズ
1 x Gr. 1
1パック
1 個
純質量
0.98 kg
総質量
1.145 kg
関税率番号
85369095
EAN
4028177676367
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
製品説明
SV NH fuse-switch disconnector module (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), for 1 x size 1
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
一般技術情報