- 品番:
- SV 9666580
- 製品説明
- NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00 ~ 3 (極数 3、バスバー中心間隔 100 / 185 mm) 用。
- 材質
- カバー:ポリスチレン
ホルダー:グラスファイバー強化プラスチック
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- 問題のないケーブル接続を保証するには、NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター モジュールの上方もしくは下方に接触防止モジュールあるいはバスバーモジュール N/PE を取り付ける必要があります。
- 寸法:
- 幅: 500 mm
高さ: 450 mm
- サイズ
- 幅ユニット(WU) = 250 mm/U: 2
高さユニット (U) = 150 mm/U: 3
- 適用サイズ
- 6 x Gr. 00
- 適用品番
- 9346.020
- 9346.030
- 適用バスバー
- 40 x 10 mm
- バスバーの中心間距離
- 100 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.3 kg
- 総質量
- 2.5 kg
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177676466
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- 製品説明
-
SV NH fuse-switch disconnector module (ISV), 2 WU (500 mm), 3 U (450 mm), for 6 x size 00, (SV 9346XXX, 100 mm)