NHヒューズ断路器、ヒューズサイズ000 マウンティングプレート取り付け用

品番: SV 3431000

品番:
SV 3431000
仕様
マウンティングプレート取り付け用
材質
グラスファイバー強化型ポリアミド
耐燃性 UL 94 適合
コンタクトレール:銀メッキされた硬銅
塗装色
シャーシRAL 9011
カバー:RAL 7035
銅板フレックスバーのカップリングサイズ
クランプ接続範囲 (幅): 10 mm
クランプ接続範囲 (高さ): 10 mm
for mounting plate assembly
はい
ケーブル引き出し口
上/下
電源接続
サポート端子
定格作動電流 最大
100 A
定格電圧
690 V、三相
適用NHヒューズサイズ
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法:
幅: 89 mm
高さ: 141.5 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
1.5 ‐ 50 mm²
極数
3 極
1パック
1 個
純質量
0.401 kg
総質量
0.453 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.15
関税率番号
85369095
EAN
4028177042391
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
製品説明
SV NH fuse-switch disconnector, size 000, 100 A, 690 V, 3-pole, box terminal, for mounting plate assembly
取得認証
CQC-CCC
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
データシート
一般技術情報
詳細技術情報