- 品番:
- SV 3431035
- 材質
- グラスファイバー強化型ポリアミド
耐燃性 UL 94 適合
コンタクトレール:銀メッキされた硬銅
- 塗装色
- シャーシRAL 7035
カバー:RAL 7001
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- ケーブル引き出し口
- 下
- 電源接続
- サポート端子
- 定格作動電流 最大
- 100 A
- 定格電圧
- 690 V、三相
- 適用NHヒューズサイズ
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
- 寸法:
- 幅: 53 mm
高さ: 213 mm
- 丸型ケーブルの接続サイズ
- 2.5 ‐ 50 mm²
- 適用バスバー
- 高さ: 5, 10 mm
- 極数
- 3 極
- 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)
- はい
- Round conductor cross-section
- 2.5 ‐ 50 mm²
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.6 kg
- 総質量
- 0.7 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.15
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177694125
- ETIM 9
- EC000249
- ETIM 8
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- 製品説明
-
SV NH fuse-switch disconnector, size 000, 100 A, 690 V, 3-pole, box terminal, with electronic fuse monitoring, cable outlet bottom