- 品番:
- SV 9342504
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ターミナルカバー
スライドブロック
- 電源接続
- サポート端子
- 定格電流 最大
- 160 A
- 定格電圧
- 690 V、四相
- 注記:
- 出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして
- 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
- 電気的数値 UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 125 A、DIVQ / 7
- ケーブル引き出し口
- 上
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- 極数
- 4 極
- 寸法:
- 幅: 120 mm
高さ: 277 mm
- 丸型ケーブルの接続サイズ
- 35 ‐ 120 mm²
- 適用バスバー
- 高さ: 5, 10 mm
- 銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
- 18.5 x 15.5 mm
- 適用メーカー (タイプ)
- ABB (T1, T2, XT1, XT2)
- イートン (NZM1-4 / 125 A、BZM E1-4 / 100 A)
- Schneider Electric (NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3VA10, 3VA11)
- 取得認証
- UL
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.225 kg
- 総質量
- 1.425 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.258
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177551756
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 製品説明
-
SV Circuit-breaker component adaptor, 160 A, 690 V, 4-pole, cable outlet top, round conductor connection 35-120 mm², clamping area WH: 18,5x15,5 mm