- 品番:
- SV 9345604
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 接続テープ
スライドブロック
- 定格電流 最大
- 250 A
- 定格電圧
- 690 V、四相
- 注記:
- 出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして
- 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
- 電気的数値 UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 250 A、DIVQ / 7
- ケーブル引き出し口
- 上
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- 極数
- 4 極
- 寸法:
- 幅: 140 mm
高さ: 310 mm
- 適用バスバー
- 高さ: 5, 10 mm
- 適用メーカー (タイプ)
- ABB (T3S, XT3)
- Eaton (NZM2-4/250 A)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.405 kg
- 総質量
- 2.516 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 1.134
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177679979
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 製品説明
-
SV Circuit-breaker component adaptor, 250 A, 690 V, 4-pole, cable outlet top, with connection straps