CBユニットアダプター 4 極

品番: SV 9345614

品番:
SV 9345614
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
同梱品
接続テープ
スライドブロック
定格電流 最大
250 A
定格電圧
690 V、四相
注記:
出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
電気的数値 UL (SCCR)
65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 250 A、DIVQ / 7
ケーブル引き出し口
適用バスバーシステム間隔
60 mm
極数
4 極
寸法:
幅: 140 mm
高さ: 310 mm
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
適用メーカー (タイプ)
ABB (T3S, XT3)
Eaton (NZM2-4/250 A)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
1パック
1 個
純質量
2.405 kg
総質量
2.526 kg
銅の含有量 (kg / 個)
1.134
関税率番号
85369095
EAN
4028177679993
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV Circuit-breaker component adaptor, 250 A, 690 V, 4-pole, cable outlet bottom, with connection straps
取得認証
ABS
DNV
Lloyds Register
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
Short-circuit resistance diagram
詳細技術情報