CBユニットアダプター 4 極

品番: SV 9345724

品番:
SV 9345724
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色
RAL 7035
同梱品
銅スペーサー
接続用ねじ
定格電流 最大
500 A
定格電圧
690 V、四相
注記:
出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
ケーブル引き出し口
適用バスバーシステム間隔
60 mm
極数
4 極
寸法:
幅: 185 mm
高さ: 300 mm
適用バスバー
高さ: 5, 10 mm
適用メーカー (タイプ)
Eaton
適用メーカー (タイプ)
Eaton (NZM3-4-XKR130)
1パック
1 個
純質量
3.419 kg
総質量
3.542 kg
銅の含有量 (kg / 個)
2.16
関税率番号
85369095
EAN
4028177684539
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV Circuit-breaker component adaptor, 500 A, 690 V, 4-pole, cable outlet bottom, for switchgear make:, Eaton
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
詳細技術情報