- 品番:
- SV 9345734
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 銅スペーサー
接続用ねじ
- 定格電流 最大
- 500 A
- 定格電圧
- 690 V、四相
- 注記:
- 出力出口:スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして
- 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
- ケーブル引き出し口
- 下
- 適用バスバーシステム間隔
- 60 mm
- 極数
- 4 極
- 寸法:
- 幅: 185 mm
高さ: 300 mm
- 適用バスバー
- 高さ: 5, 10 mm
- 適用メーカー (タイプ)
- シーメンス
- 適用メーカー (タイプ)
- Siemens (VL400)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.36 kg
- 総質量
- 3.489 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 2.103
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177684546
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 製品説明
-
SV Circuit-breaker component adaptor, 500 A, 690 V, 4-pole, cable outlet bottom, for switchgear make:, Siemens