- 品番:
- SV 9677110
- 仕様
- 極数 1、スイッチ付き。
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
コンタクトレール:部分的に銀メッキされた硬銅
- 塗装色
- シャーシRAL 7035
カバー:RAL 7001
ハンドルは、RAL 7016
- 適用NHヒューズサイズ
- 1
- 適用バスバーシステム間隔
- 185 mm
- ケーブル引き出し口
- 上/下
- 電源接続
- ボルト M12
- 極数
- 3 極
- 定格電圧
- 800 V (AC)、三相
- 定格作動電流 最大
- 250 A
- 注記:
- 接触防止カバー付きのバスバーにコンポーネントを使用する場合は、接触クランプが必用です。
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
- 変換器組み込み用
- はい
- 寸法:
- 幅: 100 mm
高さ: 670 mm
- 丸型ケーブルの接続サイズ
- 6 ‐ 240 mm²
- 適用バスバー
- 高さ: 10 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.9 kg
- 総質量
- 4.94 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 1.73
- 関税率番号
- 85365080
- EAN
- 4028177705494
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- 製品説明
-
SV NH スリムラインヒューズスイッチディスコネクター、サイズ 1、250 A、800 V、3 極、ボルト M12、185 mm、1極開閉式、計器用変流器取り付け用