NHヒューズブレーカー 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)

品番: SV 9677215

極数 3、中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

品番:
SV 9677215
仕様
極数 3、スイッチ付き
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
コンタクトレール:部分的に銀メッキされた硬銅
塗装色
シャーシRAL 7035
カバー:RAL 7001
ハンドルは、RAL 7016
適用NHヒューズサイズ
2
適用バスバーシステム間隔
185 mm
ケーブル引き出し口
上/下
電源接続
ボルト M12
極数
3 極
定格電圧
400 V、三相
定格作動電流 最大
400 A
注記:
接触防止カバー付きのバスバーにコンポーネントを使用する場合は、接触クランプが必用です。
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
変換器組み込み用
はい
寸法:
幅: 100 mm
高さ: 830 mm
丸型ケーブルの接続サイズ
6 ‐ 240 mm²
適用バスバー
高さ: 10 mm
1パック
1 個
純質量
5.93 kg
総質量
6.33 kg
銅の含有量 (kg / 個)
1.73
関税率番号
85365080
EAN
4028177705531
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
製品説明
SV NH slimline fuse-switch disconnector, size 2, 400 A, 400 V, 3-pole, bolt M12, 185 mm, with electronic fuse monitoring, for current transformer installation
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報