変流器

品番: SV 9677810

誘導電流の測定に使用します。

品番:
SV 9677810
製品説明
コンパクト設計。取り付けコンポーネント (中心間距離 185 mm) への機械的な組み込みにより、取り付け奥行きの変更なし。これにより、省スペースレイアウトが可能。
材質
ポリアミド
適用サイズ
00
適用品番
9677000
9677010
9677015
9677025
9677060
9677065
9677070
9677075
9677080
9677085
定格出力
2.5 VA
電源接続
ねじ式端子
Insuslation material (class)
E
Primary current
150 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
丸型ケーブルの接続サイズ
2.5 ‐ 4 mm²
定格周波数
50 ‐ 50 ‐  Hz
1パック
1 個
純質量
0.2 kg
総質量
0.21 kg
関税率番号
85043129
EAN
4028177705234
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
製品説明
SV 変流器、NH スリムラインヒューズスイッチディスコネクター / NH スリムラインスイッチディスコネクター、サイズ 00 (SV 9677XXX)、150 A/5 A、50/60 Hz 用
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
Quick guide
セキュリティアラート