変流器

品番: SV 9677870

誘導電流の測定に使用します。

品番:
SV 9677870
製品説明
コンパクト設計。取り付けコンポーネント (中心間距離 185 mm) への機械的な組み込みにより、取り付け奥行きの変更なし。これにより、省スペースレイアウトが可能。
材質
ポリアミド
適用サイズ
1 ~ 3
適用品番
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
定格出力
2.5 VA
電源接続
丸形導体 2.5 mm² (長さ 1.5 m)
Insuslation material (class)
B
Primary current
400 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
丸型ケーブルの接続サイズ
2.5 ‐ 4 mm²
定格周波数
50 ‐ 60 Hz
1パック
1 個
純質量
0.28 kg
総質量
0.31 kg
関税率番号
85043129
EAN
4028177705265
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
製品説明
SV Current transformer, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3 (SV 9677XXX), 400 A/5 A, 50-60 Hz
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート