- 品番:
- SV 9677880
- 製品説明
- コンパクト設計。取り付けコンポーネント (中心間距離 185 mm) への機械的な組み込みにより、取り付け奥行きの変更なし。これにより、省スペースレイアウトが可能。
- 材質
- ポリアミド
- 適用サイズ
- 1 ~ 3
- 適用品番
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- 定格出力
- 2.5 VA
- 電源接続
- 丸形導体 2.5 mm² (長さ 1.5 m)
- Insuslation material (class)
- B
- Primary current
- 600 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- 丸型ケーブルの接続サイズ
- 2.5 ‐ 4 mm²
- 定格周波数
- 50 ‐ 60 Hz
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.3 kg
- 総質量
- 0.32 kg
- 関税率番号
- 85043129
- EAN
- 4028177705272
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 製品説明
-
SV Current transformer, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3 (SV 9677XXX), 600 A/5 A, 50-60 Hz