変流器

品番: SV 9677885

誘導電流の測定に使用します。

品番:
SV 9677885
製品説明
コンパクト設計。取り付けコンポーネント (中心間距離 185 mm) への機械的な組み込みにより、取り付け奥行きの変更なし。これにより、省スペースレイアウトが可能。
材質
ポリアミド
適用サイズ
3
適用品番
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
9677.770
9677.780
9677.900
定格出力
2.5 VA
電源接続
サポート端子
Insuslation material (class)
H
Primary current
600 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
丸型ケーブルの接続サイズ
2.5 ‐ 4 mm²
定格周波数
50 ‐ 60 Hz
1パック
1 個
純質量
0.168 kg
総質量
0.17 kg
関税率番号
85044085
EAN
4028177971578
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
製品説明
SV 変流器 600 A/ 5 A、NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター、サイズ 3 / 接続アダプターとユニットアダプター (SV 9677.XXX) 用
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報