- 品番:
- SV 9677.070
- 仕様
- 極数 3、スイッチ付き
- 機能方法
- 自動式スナップアクション機構により、オペレータに依存しないスイッチング
- ダブルブレークによる接点の確実な切り離し
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
コンタクトレール:部分的に銀メッキされた硬銅
- 塗装色
- シャーシRAL 7035
カバー:RAL 7001
ハンドルは、RAL 7016
- 適用NHヒューズサイズ
- 00
- 適用バスバーシステム間隔
- 185 mm
- ケーブル引き出し口
- 上
- 電源接続
- ねじ M8
- Installation type
- クランプ固定式
- 極数
- 3 極
- 定格電圧
- 800 V (AC), 3~
- 定格作動電流 最大
- 160 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
- 変換器組み込み用
- はい
- 寸法:
- 幅: 50 mm
高さ: 676 mm
- 丸型ケーブルの接続サイズ
- 1.5 ‐ 95 mm²
- 適用バスバー
- 高さ: 10 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 4.82 kg
- 総質量
- 5.02 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 1.072
- 関税率番号
- 85043129
- EAN
- 4028177806702
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- 製品説明
-
SV NH slimline switch-disconnector, size 00, 160 A, 800 V, 3-pole, M8 screw, 185 mm, cable outlet at the top, clamping attachment.