ユニットアダプター 3 極

品番: SV 9635300

開閉器や保護装置をマウントできます。

品番:
SV 9635300
仕様
内蔵のヒューズホルダー付き
機能方法
ボード上の電気機器の機械的固定および直接的な接続に使用します
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 7035
注記:
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
定格電流 最大
16 A
定格電圧
690 V (AC)
600 V (DC)
極数
3 極
適用ヒューズタイプ (Class)
CC
電気的数値 UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
接続ケーブル(AWG)
AWG 14
接続ケーブル長さ
125 mm
マウントレール、数/高さ
1 / 10 mm
マウントレールタイプ
固定式
寸法:
幅: 22.5 mm
高さ: 160 mm
奥行: 80 mm
1パック
1 個
純質量
0.124 kg
総質量
0.134 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.02
関税率番号
85369095
EAN
4028177817388
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV Component adaptor, 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, for fuse 10x38 mm/Class CC, connection cable AWG 14 (L: 125 mm), WH: 22,5x160 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル