- 品番:
- SV 9635320
- 仕様
- ベーシック
- 機能方法
- ボード上の電気機器の機械的固定および直接的な接続に使用します
- 材質
- ポリアミド
耐燃性 UL 94 適合
- 塗装色
- RAL 7035
- 注記:
- 記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
- 定格電流 最大
- 32 A
- 定格電圧
- 600 V (DC)、三相
- 690 V (AC)、三相
- 極数
- 3 極
- 電気的数値 UL
- Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
- 接続ケーブル(AWG)
- AWG 10
- 接続ケーブル長さ
- 100 mm
- マウントレール、数/高さ
- 1 / 10 mm
- マウントレールタイプ
- 固定式
- 寸法:
- 幅: 45 mm
高さ: 160 mm
奥行: 34.5 mm
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.44 kg
- 総質量
- 0.513 kg
- 銅の含有量 (kg / 個)
- 0.044
- 関税率番号
- 85369095
- EAN
- 4028177817364
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 製品説明
-
SV Component adaptor (Basic), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 10 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm