ユニットアダプター 3 極

品番: SV 9635350

開閉器や保護装置をマウントできます。

品番:
SV 9635350
仕様
コンフォート
機能方法
ボード上の電気機器の機械的固定および直接的な接続に使用します
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94 適合
塗装色
RAL 7035
注記:
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異なる場合があります
定格電流 最大
32 A
定格電圧
600 V (DC)、三相
690 V (AC)、三相
極数
3 極
電気的数値 UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
接続ケーブル(AWG)
AWG 10
接続ケーブル長さ
160 mm
マウントレール、数/高さ
1 / 10 mm
マウントレールタイプ
調整可能
寸法:
幅: 45 mm
高さ: 160 mm
奥行: 34.5 mm
1パック
4 個
純質量
0.56 kg
総質量
0.582 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.055
関税率番号
85369095
EAN
4028177817333
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
製品説明
SV Component adaptor (Comfort), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 10 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm
取得認証
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
データシート
一般技術情報