NHヒューズ断路器 サイズ 000

品番: SV 9635700

RiLine コンパクト バスバーシステム用。

品番:
SV 9635700
機能方法
接続されている消費機器の保護対策に使用します
検査穴は、ヒューズの接点への測定のためのアクセスを可能にします
ケーブル引き出し口を上部に設ける場合は、NH ヒューズ スイッチディスコネクターを 180°回転させてボードに取り付ける必要があります
材質
ポリアミド
耐燃性 UL 94-V0 適合
コンタクトレール:銀メッキされた硬銅
塗装色
RAL 7035
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
適用NHヒューズサイズ
000
定格作動電流 最大
125 A
定格電圧
440 V (DC)、三相
690 V (AC)、三相
極数
3 極
ケーブル引き出し口
上/下
電源接続
サポート端子
丸型ケーブルの接続サイズ
2.5 ‐ 50 mm²
銅フレックスバーのクランプ接続範囲 (幅x高さ)
10 x 10 mm
寸法:
幅: 49.5 mm
高さ: 174.5 mm
奥行: 96 mm
1パック
1 個
純質量
0.52 kg
総質量
0.562 kg
銅の含有量 (kg / 個)
0.145
関税率番号
85369095
EAN
4028177937604
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
製品説明
LV HRC fused interrupter, size 000, 690 V (RiLine Compact)
資料
マニュアル