Perforex MT ミリングターミナル 2101 S

品番: AS 4055921

Perforex ミリングターミナル 2101 は、MT シリーズの中で最大の柔軟性を提供します。これを使えば、すべてのコンパクトおよび大型エンクロージャーを加工できます。

品番:
AS 4055921
仕様
ハウジング加工
フラットパーツ加工
削りくず吸引機能内蔵のプレッシャープレート (特許取得済み)
微少量潤滑油注油機能を含む高性能スピンドル
自動的な工具検査
DIN 工具
空圧式クランプ装置
製品説明
Perforex ミリングターミナルは 4 軸 CNC マシンであり、標準エンクロージャーをモディフィケーションするために使用され、穴あけ、ねじ切り、カットアウトなどのフラットパーツやボックス形状への自動加工を実現します。Perforex ミリングターミナル 2101 は、MT シリーズの中で最大の柔軟性を提供します。これを使えば、すべてのコンパクトおよび大型エンクロージャーを加工できます。
メリット
高い投資利益率およびより高い競争力
加工品質を落とさず製造時間短縮を実現
ネットワークベースのソフトウェアによるデータの整合性
分かりやすい HMI と 24インチ ディスプレイにより操作が簡単
自動工具交換と工具長測定機能を搭載
微少量潤滑油注油システムとプレッシャープレートによる工具に優しい加工
穴あけおよびフライス加工時の自動切りくず吸引
高性能スピンドルにより、高速で正確かつ信頼性の高い加工が保証されます
空圧式クランプ装置を備えた直感的に使用できるクランプシステム - エンクロージャーパーツ用に最適化
同梱品
Perforex MT S は、プロジェクトの仕様に合うように構成されます
加工可能な材料
アルミニウム
スチール
ステンレス
プラスチック
機械オプション
シグナルピラー 4055.954
右側からアクセス 4055.952
サポートアームシステム 4055.951
立方体加工 2000 mm 4055.953
左側からアクセス 4055.950
Additional zero points for multi-part machining, vertically hinged 4050114
Additional zero points for multi-part machining, plug-type 4050113
機械制御装置
リタール パネル プロセッシングセンター (RiPPC) による注文管理
Rittal HMI を使用した操作
安全性
セキュリティーフェンス、DIN EN ISO 13857 に準拠
マシンの前後には、光に対する保護設備
停電の場合も軸を安全に制動
インターフェース
リタール パネル プロセッシングセンター (RiPPC)
Eplan Pro Panel
リタール コンフィギュレーション システム
DXF ファイルからのインポート
注記:
技術的仕様は予告なく変更される場合があります
設置スペース
幅: 4,600 mm
高さ: 2,450 mm
奥行: 3,750 mm
圧縮空気接続
6 バール
加工物の重量、フラットパーツ加工 (最大)
250 kg
加工物の重量、エンクロージャー加工 (最大)
300 kg
ツール置き場の数
21
加工精度
± 0.2 mm
速度 X / Y 軸
60,000 mm/min
速度 Z 軸
12,000 mm/min
スピンドル回転速度 (最大)
21,000 rpm
スピンドルパワー (最大)
11 kW
制御電圧 (DC)
24 V
定格電流 最大
6.2 A
定格電圧
3L+PE, 400~480 V, 50/60 Hz
加工速度 (最大)
1,500 mm/min
固定可能なハウジングの寸法 最小
幅: 100 mm
高さ: 100 mm
奥行: 140 mm
固定可能なハウジングの寸法 最大
幅: 1,400 mm
高さ: 1,600 mm
奥行: 1,600 mm
固定可能なフラットパーツの寸法 最小
幅: 100 mm
高さ: 100 mm
奥行: 1.25 mm
固定可能なフラットパーツの寸法 最大
幅: 2,450 mm
高さ: 1,700 mm
奥行: 5 mm
ハウジングの場合の加工可能な最大平面寸法
幅: 1,200 mm
高さ: 1,600 mm
1パック
1 個
純質量
2,300 kg
総質量
2,720 kg
関税率番号
84596110
EAN
4028177967526
適合宣言書
CE適合宣言書