- 品番:
- AS 4050041
- 製品説明
- Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナル上での加工をスムーズに行うために使用します。ご注文の際、貴社のPerforexのシリアルナンバーをお知らせください。
- メリット
- 振動の減少
- 速い送り速度 最高 1.5 m/分
- 低騒音
- 工具寿命の延長
- 加工品の固定に手間取りません
- 同梱品
- ブラシストリップ
パフォーマンス フライス 直径 6 mm - number milling cutter
- 10
- Number brush strips
- 22
- 適用品番
- 4050.101
- 4055.911
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 20.4 kg
- 総質量
- 22 kg
- 関税率番号
- 84669360
- EAN
- 4028177806634
- ECLASS 8.0
- 36609290
- 製品説明
- Performance package for Perforex machining centre
パフォーマンス パッケージ
品番: AS 4050041
Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT S ミリングターミナル上での加工をスムーズに行うためのパフォーマンス パッケージです。