- 品番:
- AS 4050050
- 製品説明
- あらゆるサイズのメートルねじを加工するために使用します。Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナル用補助ツール。
- 仕様
- シャフト径 12 mm
- カッター径 10 mm
- 傾斜 1.5 mm
- エッジ角度 60°
- 切断長さ 20 mm
- 全長 85 mm
- 同梱品
- ねじ切りカッター
コレットチャック
ツールホルダー - 適用ねじ
- M12 - M64
- 加工可能な材料
- スチール
- ステンレス
- アルミダイキャスト
- プラスチック
- 銅
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.09 kg
- 総質量
- 0.102 kg
- 関税率番号
- 82077037
- EAN
- 4028177804258
- ETIM 9
- EC000162
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- 製品説明
- Circular screw cutting tool