バリ取りナイフ

品番: AS 4050720

あらゆる穴やエッジのバリ取りに使用できます。コーティングされている両刃のブレードにより、常に良好なカットが得られます。

品番:
AS 4050720
仕様
スチールブレードは、必要に応じて軸方向または放射状に装着することができます
両側が研磨されているスチールブレード
HSS B30
製品説明
穴やエッヂのバリ取りに使用する汎用型バリ取り工具です。
メリット
ブレードは自動的に最適なポジションを取ります
ブレードホルダーの長さ調整可能
取り扱いが簡単です
簡単なバリ取り
人間工学を考慮したハンドル形状
材質
グリップ内部:硬質プラスチック
グリップ本体:弾性に優れ、柔軟性の高いプラスチック
ブレードホルダー:スチール製
ブレード:硬化スチールブレード、PVD TiN (窒化チタン) でコーティング
塗装色
グリップ:ブラックとレッド
同梱品
ハンドル
ブレードホルダー
スチールブレードを含む
軸径
3 mm
軸長
47 mm
グリップ直径
25 mm
グリップ長さ
110 mm
1パック
1 個
純質量
0.08 kg
総質量
0.1 kg
関税率番号
82055980
EAN
4028177801233
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21040803