- 品番:
- AS 4050722
- 仕様
- スチールブレードは、必要に応じて軸方向または放射状に装着することができます
両側が研磨されているスチールブレード
B32P PVD TiN
- 製品説明
- 穴やエッヂのバリ取りに使用する汎用型バリ取り工具です。
- メリット
- ブレードは自動的に最適なポジションを取ります
- ブレードホルダーの長さ調整可能
- 取り扱いが簡単です
- 簡単なバリ取り
- 人間工学を考慮したハンドル形状
- 材質
- グリップ内部:硬質プラスチック
グリップ本体:弾性に優れ、柔軟性の高いプラスチック
ブレードホルダー:スチール製
ブレード:硬化スチールブレード、PVD TiN (窒化チタン) でコーティング
- 塗装色
- グリップ:ブラックとレッド
- 同梱品
- ハンドル
ブレードホルダー
スチールブレードを含む
- グリップ直径
- 28 mm
- グリップ長さ
- 110 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.07 kg
- 総質量
- 0.088 kg
- 関税率番号
- 82055980
- EAN
- 4028177950436
- ETIM 9
- EC001509
- ETIM 8
- EC001509
- ECLASS 8.0
- 21040803
- 製品説明
-
Deburring cutter with blade holder and TiN-coated blade, blade sharpened on both sides