- 品番:
- AS 4050061
- 仕様
- 空圧式の固定装置
- 製品説明
- Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナルでの、立方体加工におけるハウジングの並列加工を可能にします。
- Possible number of terminal Boxes for parallel processing
- 4
- 注記:
- BC マシニングセンター (品番 4050.230) の場合、2枚ドアのタイプに限り固定フレーム (品番 4050.080) の使用が可能になります。
- 適用品番
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.230
- 4055.920
- 4055.921
- 4055.925
- 4055.926
- Suitable for
- Perforex BC 1007 HS
- Perforex BC 1008 HS
- Perforex BC 2014 HS
- Perforex MT 2101
- Perforex MT 2101 S
- Perforex MT 2201
- Perforex MT 2201 S
- 固定可能なハウジングの寸法 最大
- 幅: 200 mm
高さ: 300 mm
奥行: 300 mm
- 固定可能なハウジングの寸法 最小
- 幅: 90 mm
高さ: 70 mm
奥行: 70 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 25 kg
- 総質量
- 25 kg
- 関税率番号
- 84669360
- EAN
- 4028177804319
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- 製品説明
-
AS Multiple fastening, BC 1007/1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 90 x 70 x 70 mm