クランプフレーム

品番: AS 4050062

Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナルの立方体加工エリアでのハウジングの並列加工により、セットアップ作業の削減と生産性の向上を実現。

品番:
AS 4050062
仕様
空圧式の固定装置
製品説明
Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナルでの、立方体加工におけるハウジングの並列加工を可能にします。
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
3
注記:
BC マシニングセンター (品番 4050.230) の場合、2枚ドアのタイプに限り固定フレーム (品番 4050.080) の使用が可能になります。
適用品番
4050.107
4050.108
4050.230
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
Suitable for
Perforex BC 1007 HS
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2101
Perforex MT 2101 S
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
固定可能なハウジングの寸法 最大
幅: 370 mm
高さ: 440 mm
奥行: 600 mm
固定可能なハウジングの寸法 最小
幅: 90 mm
高さ: 90 mm
奥行: 90 mm
1パック
1 個
純質量
25 kg
総質量
25 kg
関税率番号
84669360
EAN
4028177804326
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
製品説明
AS Multiple fastening, BC 1007/1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 90 x 90 x 90mm