クランプフレーム

品番: AS 4050081

Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナルの立方体加工エリアでのハウジングの並列加工により、セットアップ作業の削減と生産性の向上を実現。

品番:
AS 4050081
仕様
空圧式の固定装置
製品説明
Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナルでの、立方体加工におけるハウジングの並列加工を可能にします。
Possible number of terminal Boxes for parallel processing
4
注記:
BC マシニングセンター (品番 4050.230) の場合、2枚ドアのタイプに限り固定フレーム (品番 4050.080) の使用が可能になります。
適用品番
4050.108
4050.230
4055.925
4055.926
4055.921
4055.920
Suitable for
Perforex BC 1008 HS
Perforex BC 2014 HS
Perforex MT 2201
Perforex MT 2201 S
Perforex MT 2101
Perforex MT 2101 S
固定可能なハウジングの寸法 最大
幅: 400 mm
高さ: 400 mm
奥行: 400 mm
固定可能なハウジングの寸法 最小
幅: 150 mm
高さ: 150 mm
奥行: 80 mm
1パック
1 個
純質量
25 kg
総質量
25 kg
関税率番号
84669360
EAN
4028177804500
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
製品説明
AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 150 x 150 x 80mm