バスバークランプ

品番: AS 4050063

Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナル上で、銅バーやバスバーを簡単に固定するために使用します。

品番:
AS 4050063
厚さ 5 mm の場合の加工可能な長さ
150 ‐ 300 mm
加工可能な高さ (最高)
30 ‐ 120 mm
厚さ 10 mm の場合の加工可能な長さ
150 ‐ 1,000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars
はい
適用品番
4050.107
4050.108
4050.230
4055.920
4055.921
4055.925
4055.926
4055.922
4055.927
1パック
2 個
関税率番号
84669360
EAN
4028177804333
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609190
製品説明
AS Power rail support, BC 1007/1008, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5mm) = 150 - 300mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm