- 品番:
- AS 4050082
- 仕様
- 板厚 5 mm あるいは 10 mm の短い銅バーを3本まで同時に挟み込むことが可能
- 製品説明
- Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナルのバスバークランプは、銅バーの加工を容易にします。穴あけ加工およびねじ切りに適しています。
- 厚さ 5 mm の場合の加工可能な長さ
- 150 ‐ 300 mm
- 加工可能な高さ (最高)
- 30 ‐ 120 mm
- 厚さ 10 mm の場合の加工可能な長さ
- 150 ‐ 1,000 mm
- Simultan_Clamping of 3 copper bars
- はい
- 適用品番
- 4050.101
- 4055.911
- 4055.912
- 1パック
- 2 個
- 関税率番号
- 84669360
- EAN
- 4028177804517
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609190
- 製品説明
- AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm