- 品番:
- AS 4050058
- 仕様
- マシンタップセット M10
- 製品説明
- ねじ穴を作るための工具セットです。Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナル用補助ツール。
- 同梱品
- 2 x ツールホルダー SK30 ER25
1 x タップ用コレット M10
1 x ドリル用コレット、9 ~ 8 mm 用
1 x ドリル 8.5 mm
1 x マシンタップ M10 - 適用品番
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- 加工可能な材料
- スチール
- ステンレス
- アルミニウム
- プラスチック
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.4 kg
- 総質量
- 1.46 kg
- 関税率番号
- 82077037
- EAN
- 4028177938953
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- 製品説明
- AS M10 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.