マシンタップセット

品番: AS 4050059

ねじ穴を作るための工具セットです。

品番:
AS 4050059
仕様
マシンタップセット M12
製品説明
ねじ穴を作るための工具セットです。Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナル用補助ツール。
同梱品
2 x ツールホルダー SK30 ER25
1 x タップ用コレット M12
1 x ドリル用コレット、11 ~ 10 mm 用
1 x ドリル 10.5 mm
1 x マシンタップ M12
適用品番
4050107
4050108
4050230
加工可能な材料
スチール
ステンレス
アルミニウム
プラスチック
1パック
1 個
純質量
1.4 kg
総質量
1.5 kg
関税率番号
82077037
EAN
4028177938960
ETIM 9
EC002155
ETIM 8
EC002155
ECLASS 8.0
36609208
製品説明
AS M12 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.