パフォーマンス パッケージ

品番: AS 4050042

Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT S ミリングターミナル上での加工をスムーズに行うためのパフォーマンス パッケージです。

品番:
AS 4050042
製品説明
Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナル上での加工をスムーズに行うために使用します。
メリット
振動の減少
速い送り速度 最高 1.5 m/分
低騒音
工具寿命の延長
加工品の固定に手間取りません
同梱品
ブラシストリップ
パフォーマンス フライス 直径 6 mm
number milling cutter
10
Number brush strips
22
適用品番
4050.107
4055.920
4055.921
1パック
1 個
純質量
28.6 kg
総質量
28.6 kg
関税率番号
84669360
EAN
4028177803633
ECLASS 8.0
36609290
製品説明
Performance package for Perforex machining centre