- 品番:
- AS 4050807
- 仕様
- HSS (高速度鋼)
TiN (窒化チタン) コーティング - 製品説明
- Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナル用ドリル。
- 直径
- 8.5 mm
- 適用品番
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- 加工可能な材料
- スチール
- ステンレス
- アルミニウム
- プラスチック
- 銅
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.41 kg
- 総質量
- 0.42 kg
- 関税率番号
- 82051000
- EAN
- 4028177704022
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- 製品説明
- Twist drill A002, 8. 5mm, packs of 10