- 品番:
- AS 4050819
- 仕様
- AIRline SH
2枚刃カッター 右カッター - 製品説明
- Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナル用アルミニウムおよびプラスチック用フライスカッター。
- メリット
- 高い耐摩耗性
- 高い刃先安定性
- 材質
- LW 630
- 直径
- 6 mm
- 規格:
- DIN 6527 A/B
- 加工可能な材料
- アルミニウム
- プラスチック
- 1パック
- 5 個
- 純質量
- 0.105 kg
- 総質量
- 0.11 kg
- 関税率番号
- 82077031
- EAN
- 4028177704145
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- 製品説明
- Milling bit, alu. & synthetics, 6mm