パフォーマンス フライス

品番: AS 4050891

Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナル用スペアフライス。

品番:
AS 4050891
仕様
4枚刃カッター
HSS Co8
TiAlN コーティング
製品説明
Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナル用スペアフライス。
メリット
速い送り速度 最高 1.5 m/分
直径
6 mm
規格:
DIN 844
加工可能な材料
鋼板製
ステンレス
1パック
5 個
純質量
0.07 kg
総質量
0.075 kg
関税率番号
82077037
EAN
4028177805323
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
製品説明
Performance milling tool