ねじ切りカッター

品番: AS 4050887

Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナル用の、メートルねじを切る際に使用するフライスカッター。

品番:
AS 4050887
製品説明
Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナル用の、メートルねじを切る際に使用するフライスカッター。
仕様
シャフト径 12 mm
カッター径 10 mm
傾斜 1.5 mm
エッジ角度 60°
切断長さ 20 mm
全長 85 mm
適用ねじ
M12 - M64
規格:
DIN 13-1 メートル法 ISO ねじ
加工可能な材料
スチール
ステンレス
アルミダイキャスト
プラスチック
1パック
1 個
純質量
0.124 kg
総質量
0.124 kg
関税率番号
82077031
EAN
4028177805286
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
製品説明
Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm