スチールブレード バリ取りナイフ用

品番: AS 4050723

バリ取りナイフ用スペアブレード。バリ取り用の 360° 回転刃。

品番:
AS 4050723
仕様
両側が研磨されているスチールブレード
B32P PVD TiN
製品説明
バリ取りナイフ用スペアブレード。バリ取り用の 360° 回転刃。
材質
硬化スチールブレード、PVD TiN (窒化チタン) でコーティング
軸径
3 mm
軸長
23 mm
適用品番
4050.722
1パック
10 個
純質量
0.02 kg
総質量
0.03 kg
関税率番号
82079091
EAN
4028177950399
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21040803
製品説明
TiN-coated replacement blade for deburring cutter, blade sharpened on both sides