- 品番:
- AS 4050892
- 製品説明
- Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナルのパフォーマンス パッケージ用スペアブラシ。
- メリット
- 振動の減少
- 速い送り速度 最高 1.5 m/分
- 低騒音
- 工具寿命の延長
- 加工品の固定に手間取りません
- 同梱品
- ブラシ
- 適用品番
- 4050.107
- 4050.108
- 4050.230
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 4.2 kg
- 総質量
- 4.238 kg
- 関税率番号
- 84669360
- EAN
- 4028177803640
- ECLASS 8.0
- 36609290