- 品番:
- AS 4050818
- 仕様
- 3枚刃カッター
HSS Co8
TiAlN コーティング - 製品説明
- Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナル用鋼鉄およびステンレス鋼用フライスカッター。
- 直径
- 6 mm
- 規格:
- DIN 844
- 加工可能な材料
- 鋼板製
- ステンレス
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 0.12 kg
- 総質量
- 0.131 kg
- 関税率番号
- 82077031
- EAN
- 4028177704138
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- 製品説明
- Standard milling bit, 6mm