フライス加工 MT S ミリングターミナル用マシンオプション Perforex MT S ミリングターミナルに最適な拡張器具のポートフォリオ。 MT S ミリングターミナル用マシンオプション シグナルピラー Perforex MT S Perforex MT S ミリングターミナルの状態は、シグナルピラーによっていつでも確認できます。 製品へ MT S ミリングターミナル用マシンオプション 立方体加工 2000 mm Perforex MT 2101 S 用 この載置面を長くした機械装備によって、最大奥行 2000 mm の立方体の加工が可能になります。これにより、Perforex MT S ミリングターミナル上で分解不可能なハウジングの追加加工が可能になります。 製品へ MT S ミリングターミナル用マシンオプション 側面からのアクセス Perforex MT S 用 Perforex MT S ミリングターミナルのサイドからのアクセスには、オプションでマシンの左側または右側にアクセスエリアを追加することができます。 製品へ MT S ミリングターミナル用マシンオプション 固定高拡張セット Perforex MT 2201 S 用 Perforex MT S ミリングターミナル用固定高拡張セット。 製品へ MT S ミリングターミナル用マシンオプション 追加ゼロポイント Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT S ミリングターミナルに追加のゼロポイント。 製品へ MT S ミリングターミナル用マシンオプション 真空クランプシステム 真空クランプシステムは、Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナルで、ワークピースを加工する際に使用できる補足のクランプ装置です。 製品へ