- 品番:
- AS 4055953
- 仕様
- モーター式奥行アジャスター、ダイヤフラム型クランプシステムを含む
空圧式クランプ装置 - 製品説明
- この載置面を長くした機械装備によって、最大奥行 2000 mm の立方体の加工が可能になります。これにより、Perforex MT ミリングターミナル上で分解不可能なハウジングの追加加工が可能になります。
- メリット
- 奥行き可変式
- より柔軟で拡張された適用範囲
- 簡単な操作
- より少ないセットアップ作業
- 生産性の向上
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 95 kg
- 総質量
- 100 kg
- 関税率番号
- 84571090
- EAN
- 4028177967496