- 品番:
- AS 4055954
- 製品説明
- Perforex MT ミリングターミナルの状態は、シグナルピラーによっていつでも確認できます。この方法でマシンの状態をどこからでも確認できます。マシンの左側または右側のどちらかに配置します。
- メリット
- 生産性の向上
- ダウンタイムの削減
- 仕様
- 作動ステータス用LEDインジケーター装備
- 注記:
- 後付け不可能
- 適用品番
- 4055.921
- 4055.922
- 4055.926
- 4055.927
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.5 kg
- 総質量
- 0.8 kg
- 関税率番号
- 84571090
- EAN
- 4028177967502