固定高拡張セット Perforex MT 2201 S 用

品番: AS 4050035

Perforex MT S ミリングターミナル用固定高拡張セット。

品番:
AS 4050035
製品説明
Perforex MT ミリングターミナル用固定高拡張セット。
同梱品
3 x クランプユニット
取り付け部品を含む
注記:
後付け可能
適用品番
4055.926
4055.927
寸法:
高さ: 1,700 mm
1パック
1 個
純質量
5 kg
総質量
5 kg
関税率番号
84669360
EAN
4028177801561
ETIM 9
EC003456
ETIM 8
EC003456
ECLASS 8.0
36609190
製品説明
Clamping height extension 1700 mm