カバーガラス Perforex LC レーザーセンター用

品番: AS 4050.321

Perforex LC レーザーセンター用のレーザーレンズ用保護ガラスです。

品番:
AS 4050.321
製品説明
Perforex LC レーザーセンター用のレーザーレンズ用保護ガラスです。
メリット
レンズ部の汚れに対する保護
カバーガラスは交換可能
材質
ガラス
直径
22.4 mm
材料厚み
4.1 mm
注記:
定期的なクリーニングは、最高の切断結果を保証します
適用品番
4050330
4050335
1パック
1 個
純質量
0.051 kg
総質量
0.061 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177923027
ECLASS 8.0
36600890